arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NS 204 類似のイラスト

NS 204

シングル T ナット

ID 142123

NS 204, シングル T ナット

特長:
  • 溝幅: 28 mm
  • スロット幅、段差: 25.5 mm
  • 最大許容締め付けトルク: 300 Nm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • この T ナットは私の旋盤チャックに適合しますか?ご自分の旋盤用チャックに適合する T ナットを見つけるには、「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ シングル T ナット
スロット幅 N [mm] 28.0
段付き溝の幅 N1 [mm] 25.5
幅 B [mm] 40.0
高さ H [mm] 40.0
高さ H1 [mm] 15.5
長さ L [mm] 32.0
平頭ネジ M20 x 40
最大許容締め付けトルク [Nm] 300.0
Tナットを選択する際は、チャックの接続寸法(セレーション/溝幅)を確認してください