NS 240
Tassello a T singolo
ID 140104
NS 240, Tassello a T singolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Larghezza della scanalatura: 30 mm
- Max coppia di serraggio: 450 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
技術的詳細
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 30.0 |
| Larghezza B [mm] | 42.0 |
| Altezza H [mm] | 41.0 |
| Altezza H1 [mm] | 15.0 |
| Lunghezza L [mm] | 34.0 |
| Vite-cil. | M24 x 50 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 450.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)