NSK 215
Tassello a T singolo
ID 144103
NSK 215, Tassello a T singolo
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Larghezza della scanalatura: 14 mm
- Max coppia di serraggio: 50 Nm
- Unità di fornitura: 1 pezzo
- Questo dado a T è adatto al mio mandrino autocentrante? Per trovare il dado a T adatto al tuo mandrino autocentrante, clicca su "Strumenti" e usa il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
技術的詳細
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 14.0 |
| Larghezza B [mm] | 19.0 |
| Altezza H [mm] | 16.5 |
| Altezza H1 [mm] | 6.5 |
| Lunghezza L [mm] | 20.0 |
| Vite-cil. | M10 x 20 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 50.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)