arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPB 40-20h6 Illustrazione simile

SPB 40-20h6

Perni di serraggio

ID 1398338

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perno di serraggio con diametro di centraggio ridotto
  • Perno di posizionamento
Dati tecnici:
  • Diametro di centraggio: 20h6
  • Forza di ancoraggio M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Peso: 0.3 kg
Forza di ancoraggio M12 [kN] 50.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Variante Perno di posizionamento
Peso [kg] 0.3

La fornitura comprende
Perno di serraggio, senza vite di fissaggio