arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
SPC 40-16h6 Vergelijkbare illustratie

SPC 40-16h6

Klempennen

N.º de identificação 1398327

Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Klempen met kleinere centreerdiameter
  • Klempen
Technische gegevens
  • Centreerdiameter: 12h6
  • Houdkracht M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Houdkracht M12 [kN] 50.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Variantuitvoering Klempen
Gewicht [kg] 0.3

Levering
Klempen, zonder bevestigingsschroef