arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPC 40-20h6 Vergelijkbare illustratie

SPC 40-20h6

Klempennen

ID 1398339

Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Klempen met kleinere centreerdiameter
  • Klempen
Technische gegevens
  • Centreerdiameter: 20h6
  • Houdkracht M12: 50 kN
  • Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
  • Gewicht: 0.3 kg
Houdkracht M12 [kN] 50.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] < 0.005
Variantuitvoering Klempen
Gewicht [kg] 0.3

Levering
Klempen, zonder bevestigingsschroef