arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
BFS-SC M20-50 유사 그림

BFS-SC M20-50

스태빌라이저

ID 1471464

표준 버전의 공작물 직접 클램핑 스테이션

제품 특징:
  • 텔리스코픽 클램핑 유닛용 나사 장착
  • 나사를 통한 클램핑 볼의 직접 장착
기술 데이터:
  • 스레드 : M20
  • 나사 길이: 50 mm
  • 중량: 0.3 kg
스레드 M20
나사 길이 [mm] 50.0
중량 [kg] 0.3

제공 범위
클램핑 볼