WDP-5X-SM 99-120
叠加模块
ID 471608
工件直接夹持用模块化夹持系统的标准型式
产品特性:
产品特性:
- 叠加模块
- 集成介质传输单元
- 尺寸: Ø99 x 120 mm
- 下拉力: 10 - 25 kN
- 保持力: 50 kN
- 重复精度: < 0.005 mm
- 启动扭矩: 20 - 50 Nm
- 重量: 5.5 kg
Información técnica
| 高度 H [mm] | 120.0 |
|---|---|
| 最小下拉力 [kN] | 10.0 |
| 最大下拉力 [kN] | 25.0 |
| 夹紧力模块接口 [kN] | 50.0 |
| 最小驱动力矩 [Nm] | 20.0 |
| 最大驱动力矩 [Nm] | 50.0 |
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 5.5 |
标配范围
叠加模块