arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDP-5X-SM 99-30

WDP-5X-SM 99-30

叠加模块

ID 471601

工件直接夹持用模块化夹持系统的标准型式

产品特性:
  • 叠加模块
  • 集成介质传输单元
技术参数:
  • 尺寸: Ø99 x 30 mm
  • 下拉力: 10 - 25 kN
  • 保持力: 50 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 启动扭矩: 20 - 50 Nm
  • 重量: 1.7 kg
高度 H [mm] 30.0
最小下拉力 [kN] 10.0
最大下拉力 [kN] 25.0
夹紧力模块接口 [kN] 50.0
最小驱动力矩 [Nm] 20.0
最大驱动力矩 [Nm] 50.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 1.7

标配范围
叠加模块