arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FFV 510-A15 Vergelijkbare illustratie

FFV 510-A15

Standaard adapterplaat

IDnr. 836071

Standaard adapterplaat

Productkenmerken
  • Reductieadapterplaat
  • Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
  • Klauwplaatzijde: Z510
  • Machinezijde: ISO 702-1 Nr. 15
Technische gegevens
  • Klauwplaat steekcirkel: 580 mm
  • Steekcirkel spindel: 330.2 mm
  • Hoogte: 50 mm
  • Klauwplaatboring: 265 mm
  • Gewicht: 82 kg
Klauwplaatzijde Z510
Machinezijde ISO 702-1 Nr. 15
Klauwplaat steekcirkel [mm] 580.0
Steekcirkel spindel [mm] 330.2
Hoogte [mm] 50.0
Klauwplaatboring [mm] 265.0
Gewicht [kg] 82.0

Levering
Adapterplaat, bevestigingsschroeven