GFD mini 230-27-1 52/96
Handmatige afstellingssystemen
IDnr. 1632525
Standaard handmatig set-upsysteem
Productkenmerken
Productkenmerken
- Universeel opzetstation
- Handmatig geklemd systeem
- Afmetingen: 230 x 150 x 27 mm
- Klempen kaliber 1: 52 x 52 mm
- Klempen kaliber 2: 96 x 96 mm
- Neerhaalkracht: 17 kN
- Max. koppel: 30 Nm
- Materiaal: Genitreerd staal
- Gewicht: 5.9 kg
Technische gegevens
| Neerhaalkracht [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Max. koppel [Nm] | 30.0 |
| Gewicht [kg] | 5.9 |
Escopo de fornecimento
Estação de preparação universal, manual de operação; sem pino de fixação, sem dispositivo de fixação