arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-T-S 200 類似のイラスト

SBS-T-S 200

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8704854

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 適合タイプ: ROTA-S plus 200-52
テクニカルデータ:
  • 直径: 52 mm
  • 重量: 2 kg
B [mm] 32.3
ØC [mm] 42.0
ØD [mm] 52.0
E min. [mm] 32.3
E max. [mm] 91.1
F [mm] 147.8
ØG [mm] 30.0
H M4x8
K M27
重量 [kg] 2.0