arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG

ROTA-S plus 2.0 160 K-SFG

ステーショナリー 3 ジョーチャック、手動操作

ID 819921

静置旋盤用手動チャック 標準

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 静置型ベースプレート
  • 貫通穴: 42 mm
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.5 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大把持力: 65 kN
  • 最大トルク: 80 Nm
  • 最大回転速度: 5400 1/min
  • 重量: 12 kg
セレーション 傾斜セレーション
最大把持力 [kN] 65.0
最大トルク [Nm] 80.0
片側ストローク [mm] 6.5
歯ピッチ [mm] 4.8
重量 [kg] 12.0

納品内容
手動旋盤チャック、さねはぎ付きベースジョー、取り付けネジ、スパナレンチ、SCHUNK マグネット、クイックガイド、取扱説明書は含まれますが、トップジョーは含まれません