ROTA-S plus 2.0 200 K-SFG
ステーショナリー 3 ジョーチャック、手動操作
ID 819922
静置旋盤用手動チャック 標準
特長:
特長:
- 3-ジョー ウェッジバーチャック
- ジョークイック・チェンジ システム
- 静置型ベースプレート
- 貫通穴: 52 mm
- ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
- 片側ストローク: 7 mm
- 歯ピッチ: 4.8 mm
- 最大把持力: 100 kN
- 最大トルク: 120 Nm
- 最大回転速度: 4800 1/min
- 重量: 25.5 kg
Technické údaje
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 100.0 |
| Max. koppel [Nm] | 120.0 |
| Slag per klem [mm] | 7.0 |
| Tandsteek [mm] | 4.8 |
| Gewicht [kg] | 25.5 |
Levering
Manuele klauwplaat, basisklauw met tand en groef, montageschroeven, spansleutel, SCHUNK-magneten, beknopte gebruikershandleiding, gebruikershandleiding; zonder bovenste klemmen