KRH3
油圧式 3ジョークランピングブロック
高い把持力でコンパクトなデザインの油圧式 3 ジョークランピングブロック。これらは標準ジョーストロークとロングストロークでご入手いただけます。
説明
利点とメリット
- 円筒ワーク用3爪クランピングブロック
これにより、特に薄肉ワークの変形を抑えたクランプが可能になります - 特許取得の動圧によるベースジョー位置モニタリング機能
バイスが開いているかクランプされているかがわかります - ベースジョーを介したワーク有無制御
クランピングブロックの自動ローディングを可能にします - 最高の品質要求に応える高精度ウェッジフッククランピングブロック
卓越した加工プロセスを実現 - 理想的な外側輪郭を持つ正方形デザイン
側面への優れたアクセス性で、2 回のセットアップでの 6 面加工に最適 - 高効率ウェッジフックシステム
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - タング、溝、および精密セレーション式のベースジョーがデュアルインターフェースとして標準
システムジョーの高い適応性 - 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
長い寿命と高い把持力を実現 - すべての機能部品を研磨・焼き入れ
長い製品寿命
オプション、その他
- 連続生産用油圧駆動パワーハウスが3爪バイスとしても利用可能になりました
タンデム社は、その製品群において、常に高性能な2爪クランピングブロックを提供してきました。SCHUNKは、KRH3によってその強力なモジュラーシステムに強力な3爪のバリエーションを追加しました。これらのクランピングブロックにより、特殊なチャック爪を使用することなく、円筒形状のワークを変形を抑えながら把持でき、力配分も改善され、従来の把持装置に代わるコンパクトな把持装置です。 - 他のクランプ装置と比較して、このコンパクトなクランプ装置の大きな利点は、特許取得の動圧によるベースジョーの位置監視あるいは爪によるエア制御の可能性といった追加装備のバリエーションです。また、既存のKSH3バイスをKRH3バイスに1:1で置き換えられるよう、最も一般的な設計に互換性を持たせたことも特筆すべき点です。