MFRR-A1-050 Ø1000
角型ポールテクノロジーによる電磁チャック
ID 420625
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- 電磁チャック 電動永久型
- テクノロジー: スクエアポール
- マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
- 残留磁気の少ないサイクル
- 寸法: Ø1000 x 66 mm
- ポールサイズ: 50 x 50 mm
- 極数: 120(ポールネジM8)
- 柱ごとの最大保持力: 3.92 kN
- 合計の最大保持力: 470 kN
- 最高使用温度: 80 °C
- 重量: 365 kg
- カバープレートによる迅速な接続
- チャンネル数: 2
- 接続: 7-PIN
- 電気接続: 400 V / 460 V
- 保護等級: 67