arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MFRS-A1-070 600 x 430

MFRS-A1-070 600 x 430

应用方形磁极技术的电磁吸盘

N.º de identificação 423427

Standaard magnetische klemtechnologie

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2025-10-24
  • Vervangen door: 1595016
Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 600 x 430 x 66 mm
  • Poolmaat: 70 x 70 mm
  • Aantal polen: 24 (M10-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
  • Max. totale houdkracht: 184.8 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 120 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
L [mm] 600.0
B [mm] 430.0
H [mm] 66.0
Max. opspankracht [kN] 185.0
Aantal polen 24.0
Aansluiting 4-PIN
Aantal kanalen 1.0
Netspanning 400 V / 460 V
Min. werkstukdikte [mm] 16.0
Gewicht [kg] 120.0

Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen