GFD mini 300-80-4 52
Sistemas de preparación manuales
ID 1561242
Sistema de montaje manual estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Soporte en pirámide de 4 vías
- Sistema sujeto manualmente
- Dimensiones: 300 x 300 x 80 mm
- División del perno de sujeción: 52 x 52 mm
- Fuerza de retracción:: 17 kN
- Par de giro máx.: 30 Nm
- Material: Aluminio anodizado duro
- Peso: 11.6 kg
Información técnica
| Fuerza de retracción: [kN] | 17.0 |
|---|---|
| Par de giro máx. [Nm] | 30.0 |
| Peso [kg] | 11.6 |
Material suministrado
Soporte en pirámide, manual de instrucciones; sin pin de sujeción, sin dispositivo de sujeción