WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90
圧縮作動式の油圧ツールホルダー
ID 206677
WZS HALLER HAWEMA SK 50 Ø20x90, ツール研磨ツールホルダー
- WZS HALLER HAWEMA
- 圧縮作動式の油圧ツールホルダー
- ツールバーインターフェース: SK 50 と同様
- クランプ径 D1: 20 mm
- 突出長さ L1: 90 mm
- 振れ精度: < 0.003 mm、2.5 x D で
技術的詳細
| テクノロジー | 圧縮作動式の油圧ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | WZS HALLER HAWEMA |
| ツールバーインターフェース | SK 50 と同様 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D4 [mm] | 28.0 |
| L2 [mm] | 52.5 |
| L5 [mm] | 5.5 |
| L6 [mm] | 31.5 |
| L7 [mm] | 70.0 |
| L9 [mm] | 191.6 |
| X [mm] | 37.5 |
| 重量 [kg] | 2.9 |
バージョン
SK 50 と同様の油圧ツールホルダー取付け
電動式クランプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
ツールシャンク等級
h7
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。