OPUS-H3 102-46
中心貫通穴付きシリンダー
ID 1360384
クランピング・シリンダー標準バージョン
特長:
特長:
- 中心貫通穴付きシリンダー
- 貫通穴: 46.5 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- ピストン面: 103 cm²
- 45 bar 時の引張力: 46 kN
- オイルリーク率: 3 l/min
- 最大作動圧: 45 bar
- 最大回転速度: 7000 1/min
- 重量: 12 kg
技術的詳細
| Max. rychlost otáčení [1/min] | 7000.0 |
|---|---|
| Povrch pístu [cm²] | 103.0 |
| Zdvih pístu [mm] | 25.0 |
| Průchozí otvor [mm] | 46.5 |
| Max. tlak [bar] | 45.0 |
| Tažná síla při 45 bar [kN] | 46.0 |
| Rychlost úniku oleje [l/min] | 3.0 |
| Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.028 |
| Spotřeba energie [kW] | 1.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 12.0 |