arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 A6-VP1

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 819283

Plato para torno manual estándar

Propiedades del producto:
  • Plato con barra de cuña de 3 mordazas
  • Sistema de cambio rápido de garras
  • Paso de barra: 62 mm
  • Portahusillo: ISO 702-1 Nr. 6
  • Interfaz de garras: Dentado oblicuo
Datos técnicos:
  • Carrera por mordaza: 7.7 mm
  • Paso del dentado: 6 mm
  • Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
  • Par de giro máx.: 210 Nm
  • Revoluciones máx.: 4200 1/min
  • Peso: 34 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 6
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4200.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. koppel [Nm] 210.0
Slag/klauw [mm] 7.7
Tandsteek [mm] 6.0
Hoogte H met flens [mm] 112.0
Gewicht [kg] 34.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding