arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 400-102 D11-VP2

ROTA-S plus 400-102 D11-VP2

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 814644

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 102 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-2 Nr. 11
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 230 kN
  • Max. koppel: 280 Nm
  • Max. draaisnelheid: 2200 1/min
  • Gewicht: 118 kg
スピンドルタイプ ISO 702-2
スピンドルサイズ Nr. 11
セレーション 傾斜セレーション
最大回転速度 [1/min] 2200.0
最大把持力 [kN] 230.0
最大トルク [Nm] 280.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
歯ピッチ [mm] 8.5
重量 [kg] 118.0

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書