ROTA NCR-F 200 Z170-KV
旋盤用パワーチャック、 貫通穴なし
ID 860025
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴なし
特長:
特長:
- 6-ジョー 補整チャック
- Fliehkraftausgleichsystem
- 遠心力補正システム
- 振り子補償: 2+2+2 ペア振動ジョー
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: タングと溝
- 片側ストローク: 6 mm
- ピストンストローク: 15 mm
- 振り子補償: ± 1 mm
- 最大把持力: 50 kN
- 最大作動力: 28 kN
- 最大回転速度: 3500 1/min
- 重量: 17.5 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-4 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 (Z170) |
| セレーション | タングと溝 |
| 最大回転速度 [1/min] | 3500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 50.0 |
| 最大作動力 [kN] | 28.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.0 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 15.0 |
| 振り子補償 [mm] | ± 1 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 0.09 |
| 重量 [kg] | 17.5 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
SHF 160*
- purple
-
SFA 160*
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、トップジョー用Tナットまたは取付ネジ、チャック取付ネジ、操作マニュアル