説明
Ventajas y beneficios
- Nuevo indicador de estado de papel electrónico
Indicador visual del estado de sujeción para una sujeción fiable y la máxima seguridad del proceso - Maquinado de piezas de 5 lados en una única instalación
Mayor precisión en la colocación y mejor accesibilidad del husillo de la máquina - Fuerza magnética permanente y uniforme en toda la pieza
Sujeción de la pieza con deformación y vibración mínima - Sujeción con baja vibración
Superficies mejoradas y aumento considerable de la precisión - Sujeción sin deformación
Sin deformación ni fuerzas internas en la pieza provocadas por la fuerza de sujeción - Unidad de control compatible con el sistema de control de la máquina
También puede utilizarse en aplicaciones automatizadas - El principio modular
Dependiendo de la aplicación o del tipo de máquina, las mesas magnéticas pueden combinarse o ampliarse de acuerdo con el principio de diseño modular - Sujeción en cuestión de segundos
Tiempos de preparación mínimos e incremento de la productividad - Tecnología electropermanente de última generación para suministro de energía de una sola vez para el proceso MAG/DEMAG
Sujeción de las piezas fiable y con mayor eficiencia energética
Opciones e información especial
- Chucks magnéticos con nuevo indicador de estado de papel electrónico
MAGNOS MFRS siempre ha sido sinónimo de sujeción potente de piezas ferromagnéticas y se caracteriza por un campo magnético de gran penetración, ideal para aplicaciones de fresado exigentes. La nueva generación MFRS2 dispone ahora de un indicador de estado de papel electrónico único en el mercado que indica claramente al operario de la máquina si el chuck magnético está activado o desactivado. En combinación con la aplicación MAGNOS, en la que se puede simular el proceso de maquinado, se eliminan todas las incertidumbres. Como en el pasado, las extensiones de polos pueden utilizarse para sujetar piezas grandes desde cinco lados sin contornos perturbantes. Además, según la aplicación y la máquina herramienta, es posible combinar varios chucks magnéticos entre sí y ampliarlos.