arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KEH plus 01 220V/50Hz Illustration similaire

KEH plus 01 220V/50Hz

Contrôleur

ID 420655

Technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Unité de commande pour la conception modulaire KEH plus
  • Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
  • Sans cycle de faible magnétisme résiduel
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 350 x 300 x 130 mm
  • Raccordement: 1x 4-PIN
  • Nombre de canaux: 1
  • Raccordement électrique: 220 V / 50 Hz
  • Poids: 9.5 kg
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
Conexión 1x 4-PIN
Número de canales 1.0
Control de mesa magnética Hasta 1
Voltaje principal 220 V / 50 Hz
Peso [kg] 9.5