KEH plus 01 400V/50Hz
制御ユニット
ID 420650
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- KEH plus システム用制御ユニット
- マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
- 残留磁気の少ないサイクル
- 1つのマグネットチャックを制御するために
- 寸法: 350 x 300 x 130 mm
- チャンネル数: 1
- 重量: 9.5 kg
- 電気接続: 400 V / 50 Hz
- : 32 A
- 3 ピンPLC簡単接続
- 78-PIN PLC コネクター (ハイエンド自動化)
技術的詳細
| L [mm] | 350.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connessione | 1x 4-PIN |
| Numero di canali | 1.0 |
| Controllo del piano magnetico | Fino a 1 |
| Tensione di alimentazione | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 9.5 |
La fornitura comprende
Unità di controllo con foglio magnetico sulla parte posteriore, cavo di collegamento a 32A con connettore (5 metri), cavo per facile collegamento PLC (5 metri), d'uso e dichiarazione di conformità CE; senza cavo di collegamento, senza telecomando remoto e senza scatola e cavo