arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
KEH plus 04 400V/50Hz 類似のイラスト

KEH plus 04 400V/50Hz

制御ユニット

ID 420652

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • KEH plus システム用制御ユニット
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • 残留磁気の少ないサイクル
  • 最大 4 つまでの磁式チャックを制御するために
テクニカルデータ:
  • 寸法: 350 x 300 x 130 mm
  • チャンネル数: 4
  • 重量: 10 kg
電気接続:
  • 電気接続: 400 V / 50 Hz
  • : 32 A
  • 3 ピンPLC簡単接続
  • 78-PIN PLC コネクター (ハイエンド自動化)
L [mm] 350.0
B [mm] 300.0
H [mm] 130.0
接続 1x ILME
チャンネル数 4.0
制御可能な磁式チャック数 最大 4
主電源 400 V / 50 Hz
重量 [kg] 10.0

納品内容
背面に磁性箔が付いた制御ユニット、接続プラグ (5 m) 付き接続ケーブル 32A、PLC イージー用接続ケーブル (5 m)、取扱説明書および CE 適合宣言書付き。接続ケーブル、ハンドヘルドリモコン端末、PLCボックスとケーブルはいずれも付属しません。