KEH plus 08 400V/50Hz
制御ユニット
ID 420653
標準マグネットクランピング技術
特長:
特長:
- KEH plus システム用制御ユニット
- マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
- 残留磁気の少ないサイクル
- 最大 8 つまでの磁式チャックを制御するために
- 寸法: 530 x 300 x 130 mm
- チャンネル数: 8
- 重量: 13.5 kg
- 電気接続: 400 V / 50 Hz
- : 32 A
- 3 ピンPLC簡単接続
- 78-PIN PLC コネクター (ハイエンド自動化)
技術的詳細
| L [mm] | 530.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Connection | 2x ILME |
| Number of channels | 8.0 |
| Magnetic chuck control | Up to 8 |
| Mains voltage | 400 V / 50 Hz |
| Weight [kg] | 13.5 |
Scope of delivery
Control unit with magnetic foil on the rear, connection cable 32A with connection plug (5 meters), connection cable for PLC easy (5 meters), operating manual and CE declaration of conformity; without connection cable, without hand-held remote control and without PLC box and cable