KEH plus 08 460V/60Hz
Contrôleur
IDnr. 420663
Technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Type d'aimant: ALNiCO + Néodyme
- Sans cycle de faible magnétisme résiduel
- Dimensions: 530 x 300 x 130 mm
- Raccordement: 2x ILME
- Nombre de canaux: 8
- Raccordement électrique: 460V/60Hz
- Poids: 13.5 kg
Technische gegevens
| L [mm] | 530.0 |
|---|---|
| B [mm] | 300.0 |
| H [mm] | 130.0 |
| Raccordement | 2x ILME |
| Nombre de canaux | 8.0 |
| Contrôle magnétique du mandrin | Jusqu'à 8 |
| Tension secteur | 460V/60Hz |
| Poids [kg] | 13.5 |
Etendue de la livraison
Unité de contrôle avec film magnétique à l'arrière, câble de connexion 32 A avec fiche de connexion (5 mètres), câble de connexion pour automate simple (5 mètres), notice d'utilisation et déclaration de conformité CE ; sans câble de connexion, sans commande à distance portable et sans boîtier et câble d'automate