arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
クランプピン

クランプピン

クランプピン
ショートテーパ付きクランプピン、ワークやデバイスとクランプモジュールの形状フィット接続用。

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Posizionamento tramite cono corto
    Processo di collegamento molto semplice con una ripetibilità di < 0.005 mm
  • Un'unica dimensione del perno di serraggio per tutti i moduli NSE3, compatibile al 100% con i moduli VERO-S NSE plus
    Nessun pericolo di scambio o di azionamenti errati

Opzioni ed informazioni speciali

  • VERO-S SPA, SPB, SPC 40
    Perni di serraggio per serrare e posizionare con precisione micrometrica e una precisione di ripetibilità pari a < 0,005 mm.
  • VERO-S SPA-X, SPA-XY 40
    Perni di serraggio per compensare imprecisioni del pezzo fino a ±1 mm.
  • VERO-S SPA-S, SPB-S, SPC-S 40
    Perni di serraggio con una profondità massima di montaggio richiesta di 3,5 mm.
  • VERO-S SPG 40
    Perno di precisione con codolo conico flessibile brevettato per serrare e posizionare con precisione micrometrica e una precisione di ripetibilità pari a < 0,002 mm.
  • VERO-S SP-VL
    Prolunghe dei perni di serraggio avvitate direttamente sul pezzo, garantendo così una maggiore accessibilità del mandrino macchina.