arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SMPL 600x400x28 25/12,5 3x3

SMPL 600x400x28 25/12,5 3x3

매트릭스 플레이트

ID 1487758

Vakuumspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Matrixplatte
Technische Daten:
  • Abmessungen: 600 x 400 x 28 mm
  • Rasterabstand: 25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm
  • Nutbreite/Nuttiefe: 3 x 3 mm
  • Anzahl Vakuumöffnungen: 12
  • Gewicht: 16 kg
Longueur [mm] 600.0
Largeur [mm] 400.0
Hauteur [mm] 28.0
Dimension du pas 25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm
Dimensions des rainures de la grille 3 x 3 mm
Poids [kg] 16.0

Etendue de la livraison
Plaque matricée, kit de raccordement au vide avec vanne coulissante manuelle (tuyau flexible de jonction de 2 mètres), kit de manomètre (tuyau flexible de jonction de 2 mètres), bande d'étanchéité (4 mètres), butées de pièces, manuel d'utilisation.

Force de serrage
La force de serrage résulte de la différence de pression et de la surface effective.
F = Δp x A

Ilots de friction
Les îlots de friction augmentent l'absorption de la force de cisaillement jusqu'à 30 % sans laisser de traces sur la pièce.

Découpes
Les découpes peuvent être réalisées rapidement et facilement dans la pièce à l'aide de ventouses ou du FlexMat.

Connexion de plusieurs plaques matricées
La surface de serrage requise peut être augmentée selon les besoins en connectant plusieurs plaques matricées. La connexion est réalisée à l'aide d'une vis creuse (ID 1457307). Les dimensions extérieures de la plaque matricée n'ont pas d'importance ici.