WZS ISOG
Hydraulic expansion toolholder with direct feed
Das SCHUNK Werkzeugschleiffutter für ein hochpräzises und wirtschaftliches Werkzeugschleifen auf den Maschinen aller namhaften Hersteller.
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Rundlauf- und Wiederholgenauigkeit < 0,003 mm
Dies gewährleistet beste Oberflächenergebnisse durch einen gleichmäßigen Schneideneingriff und höchste Reproduzierbarkeit. - Flexibler Spannbereich
Durch den Einsatz von Zwischenbüchsen können mit dem gleichen Werkzeugschleiffutter unterschiedliche Werkzeugdurchmesser gespannt werden. - Optimierte Störkontur
Absolut schlanke Störkontur für verbesserten Schleifscheibenauslauf - Hervorragende Schwingungsdämpfung
Schonung der Maschinenspindel - Extrem große Einspanntiefe
Dauerhafte Rundlaufgenauigkeit der Werkzeugschneiden - Umfassende Kompatibilität
SCHUNK Werkzeugschleiffutter bieten sämtliche Voraussetzungen für ein hochpräzises und wirtschaftliches Werkzeugschleifen auf den Maschinen aller namhaften Hersteller. Für den automatisierten Betrieb können die speziellen Werkzeugschleiffutter mit einem Zwischenbüchsenprogramm für den teil- und vollautomatisierten Betrieb kombiniert werden.