MG10
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
ID 422950
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 手動ガウスメーター
- 加工後のワークの残留磁気の判定に使用。
- 寸法: 75 x 60 x 25 mm
- 電圧: 9 V
- 重量: 0.2 kg
技術的詳細
| 长度 [mm] | 75.0 |
|---|---|
| 宽度 [mm] | 60.0 |
| 高度 [mm] | 25.0 |
| 电源电压 [V] | 9.0 |
| 重量 [kg] | 0.2 |