arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GBS-W 160-50-13.5-5

GBS-W 160-50-13.5-5

Ganascia a gradino

ID 1395511

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino, rivestita 5 mm
  • Interfaccia 1: W-160
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 160 x 50 x 13,5 mm
  • Fase di serraggio: 5 mm
  • Peso: 0.8 kg
Largura [mm] 160.0
Profundidade [mm] 13.5
Altura [mm] 50.0
Pacote unidade
Peso [kg] 0.8

Escopo de fornecimento
Castanha de sobrepor, parafusos de fixação