SGWB-G5-B 125-57-27
Mors réversibles, grip
N.º de identificação 1494306
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible, mobile
- Mors à changement rapide
- Compatible avec: KSX-C2 125
- Dimensions: 125 x 57 x 27 mm
- étape de préhension: 5 mm
- Poids: 0.9 kg
Detalhes técnicos
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 57.0 |
| Hauteur [mm] | 27.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 0.9 |
Etendue de la livraison
Système de mors