GWU-S 125
ワークサポートセット
ID 430032
ワークサポートセット
特長:
特長:
- ワークサポートセット
- 高さ = 11、16、21、26、29、32,5、36mm。
- 幅: 125 mm
- 重量: 5 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 5.0 |
ID 430032
| 幅 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 重量 [kg] | 5.0 |