arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
FF-T2 Z115-A3 图片仅供参考

FF-T2 Z115-A3

标准法兰板

IDnr. 806005

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z115
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 3
技术参数:
  • 卡盘节圆: 92 mm
  • 主轴节圆: 70.6 mm
  • 高度: 18 mm
  • 通孔: 30 mm
  • 重量: 1 kg
卡盘侧 Z115
机床侧 ISO 702-1 Nr. 3
卡盘节圆 [mm] 92.0
主轴节圆 [mm] 70.6
高度 [mm] 18.0
通孔 [mm] 30.0
重量 [kg] 1.0

标配范围
法兰板,安装螺纹