CPS 021-K
ID 1619570
Sistemas automáticos de cambio de herramienta CPS, Tamaño: 021, Cabezal de cambio, neumática
- Detección de bloqueo: opcional
- Número de pasos de fluido: 8
- Fuerza Fz máx.: 2300 N
Información técnica
| Modelo | Versión estándar |
|---|---|
| Detección de bloqueo | opcional |
| Fuerza de enclavamiento [N] | 2300.0 |
| Fuerza por muelle (émbolo de funcionamiento) [N] | 68.0 |
| Precisión de repetición [mm] | 0.015 |
| Peso [kg] | 0.51 |
| Distancia máxima al bloquear [mm] | 2.0 |
| Número de pasos neumáticos | 8x G1/8" |
| Conexión principal, bloqueo/desbloqueo | M5 |
| Desplazamiento máximo admisible del eje XY [mm] | ± 1 |
| Desviación angular máx. admisible XY [°] | ± 0.8 |
| Desviación angular máx. admisible Z [°] | ± 2 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 4.5 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 7.0 |
| Presión nominal de servicio [bar] | 6.0 |
| Esquema de conexión de los tornillos | K lado A, K o J mediante placa adaptadora lado B |
| Tiempo de apertura [s] | 0.1 |
| Tiempo de cierre [s] | 0.1 |
| Volumen del cilindro por carrera doble [cm³] | 24.0 |
| Caudal a 6 bar (por conducción) | 650 l/min (G1/8") |
| Momento dinámico máx. Mx [Nm] | 100.0 |
| Momento dinámico máx. My [Nm] | 100.0 |
| Momento dinámico máx. Mz [Nm] | 80.0 |
| Momento estático máx. Mx [Nm] | 300.0 |
| Momento estático máx. My [Nm] | 300.0 |
| Momento estático máx. Mz [Nm] | 240.0 |
| Fuerza Fx máx. [N] | 2000.0 |
| Fuerza Fy máx. [N] | 2000.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 2300.0 |
| Fuerza Fx máx. dinámica [N] | 660.0 |
| Fuerza Fy máx. dinámica [N] | 660.0 |
| Fuerza Fz máx. dinámica [N] | 760.0 |
Cargas máx.
Diagrama de carga
Cargas máx.
Esta es la suma de todas las cargas estáticas con permiso para actuar en el cambiador de herramientas.
Diagrama de carga
- Eje X:
- Brazo de palanca
- Eje Y:
- Carga útil
La información que figura en el diagrama de carga se refiere a la versión estándar del CPS.
モデルシリーズに関する一般注意事項
厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
最小圧力
最小圧力は、システムをロックするために必要な最低限の圧力です。この圧力は、運転中ずっと継続して存在しなければいけません。
自己保持
自動ツールチェンジャーには、圧力低下時にツールが外れて落ちることを防ぐ自己保持機能があります。チェンジマスターとチェンジアダプターは、空圧でピストンを作動させることで分離できます。
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
スプリング内蔵のピストン作動式ボール(ピストンのロック位置をサポートします)
メディアの伝送
ユニットサイズに応じてアタッチメントフィードスルーモジュールで変更可能
ハウジング
ハウジングは高強度ハードコートアルミニウム合金製です。機能コンポーネントは無腐食の硬化鋼製です。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって