arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CWK-100-P Illustration similar

CWK-100-P

Compact change system

ID 305800

Compact change system CWS, Size: 100, Compact change master, manual

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Force Fz max.: 1000 N
  • Max. total payload: 24 kg
권장 핸들링 중량 [kg] 24.0
반복 정밀도 [mm] 0.01
중량 [kg] 0.185
공압 피드 스루 수 4.0
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
길이 X [mm] 81.0
너비 Y [mm] 50.0
높이 Z [mm] 12.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 80.0
모멘트 My 최대 [Nm] 115.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 70.0
포스 Fz 최대 [N] 1000.0
*나사 접속도가 동일한 다른 그리퍼에도 적합
**참고로 체인지 마스터(ZK)와 체인지 어댑터(ZA)의 높이가 다릅니다. 합계는 결합된 체인지 시스템의 총 높이를 나타냅니다.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
고객이 제공하는 앨런 키를 통해 수동으로

작동 원리
나사식 스핀들을 돌려 클램핑 죠 클램핑 또는 클램핑 해제

매체 전송
내장된 공압 피드 스루

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

제공 범위
설치 및 직접 연결용 센터링 슬리브

보증
24개월