arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
THL-S plus 300 Z-Z

THL-S plus 300 Z-Z

측면 실린더가 있는 방진구

ID 825331

표준 방진구

중단 정보:
  • 판매 종료일: 2023-12-31
제품 특징:
  • 자가 센터링 방진구
  • 유압 활성화
  • 중앙 윤활
  • 실린더형 롤러
기술 데이터:
  • 클램핑 범위: 12 - 152 mm
  • 롤러당 최대 조임력: 10 kN
  • 구동 압력: 8 - 60 bar
  • 센터링 정확도: < 0.04 mm
  • 반복 정밀도: < 0.007 mm
  • 최대 원주 속도: 590 m/min
  • 중량: 50 kg
윤활의 유형 중앙 윤활
롤러 원통형
최소 클램핑 Ø [mm] 12.0
최대 클램핑 Ø [mm] 152.0
최소 작동 압력 [bar] 8.0
최대 작동 압력 [bar] 60.0
롤러당 최대 조임력 [kN] 10.0
센터링 정확도 [mm] < 0.04
반복 정밀도 [mm] < 0.007
최대 원주 속도 [m/min] 590.0
중량 [kg] 50.0