arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CC ER 16 P Ø1-1.5 Illustration similaire

CC ER 16 P Ø1-1.5

Mandrins à pince ER de précision

ID 23003586

CC ER 16 P Ø1-1.5, Mandrins à pince ER de précision
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø1.5
  • Diamètre: 1.5 mm
  • Longueur L1: 27.5 mm
  • Concentricité: ≤ 0,002 mm
For ER 16
For clamping diameter Ø1.5
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 1.5
D2 [mm] 16.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 27.5
Weight [kg] 0.025
ER collet standard DIN ISO 15488-B