arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CC ER 11 Ø0.5-1 Illustration similar

CC ER 11 Ø0.5-1

ER 콜릿

ID 280100

CC ER 11 Ø0.5-1, ER 콜릿
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • 클램핑 지름용: Ø0.5 - 1
  • 지름: 1 mm
  • 길이 L1: 18 mm
  • 흔들림 정확도: ≤ 0,005 mm
사용 대상 ER 11
클램핑 지름용 Ø0.5 - 1
D1 min. [mm] 0.5
D1 max. [mm] 1.0
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
중량 [kg] 0.034
ER 콜렛 표준 DIN ISO 15488-B