arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
Contenuto disponibile a breve

품질 보증

자동화된 품질 검사 및 보증 
SCHUNK - 애플리케이션 노하우를 보유한 파트너

품질 이유로 100% 생산 검사가 필요한 산업에서 각 제품의 공정 데이터를 문서화해야 하는 경우, 자동화된 품질 보증이 결정적인 역할을 합니다. 생산 중 제품 품질을 확보하는 데 도움이 됩니다. 공작물 및 공정에 따라 다양한 테스트 및 측정 절차를 자동화 할 수 있습니다. 부품 핸들링 및 힘-토크 센서를 통해 자동화된 품질 검사가 가능하며 측정 및 시험 값의 기록을 지원합니다.

품질에 집중

특별한 품질 보증 절차 단계를 통해 생산된 모든 제품이 최고 품질 기준을 충족하도록 보장합니다. 이는 여러 중요한 측면을 포함하고 있습니다:

  • 제품 품질 보증
  • 품질 보증을 위한 측정 데이터 기록 및 저장
  • 결함이 있는 제품을 감지하고 분류하여 오류율 최소화

애플리케이션 이미지 – PZN-plus
애플리케이션 이미지 - 품질검사 도어 경첩의 자동 테스트.

햅틱 측정

고도로 복잡한 6축 힘-토크 센서는 측정 데이터를 실시간으로 기록하여 100% 일관된 제품 품질을 보장합니다. 기록된 데이터는 원하는 인터페이스를 통해 제어 시스템으로 원활하게 전송되고 나중에 분석할 수 있도록 저장 및 문서화됩니다.

다양한 FT 센서 크기, 인터페이스 및 기타 여러 옵션을 통해 가장 다양한 요건을 구현할 수 있습니다.

프로젝트 구현에 SCHUNK의 도움이 필요하십니까?

SCHUNK는 고객의 애플리케이션 테스트를 적극 지원해 드리겠습니다.

SCHUNK 애플리케이션 센터인 CoLab에서는 귀사와의 협력을 통해 계획된 애플리케이션을 테스트합니다. 당사는 타당성 조사, 공정 분석 및 공정 시연을 지원하고 있습니다. 이를 통해 시운전 중 발생할 수 있는 위험을 최소화하고 시간을 절약할 수 있습니다. 지역별 SCHUNK 담당자에게 연락주십시오. 애플리케이션 개발을 도와드리겠습니다.