생명 과학 산업에서 검증은 제품 출시 시기를 결정하며 모든 공정 단계는 안정적이고 재현 가능하며 오염이 없음을 입증되어야 합니다. 이 부분에서 SCHUNK가 중요한 역할을 합니다. 규제 환경에서 정밀하고 섬세한 처리를 위한 선도적인 기술 개척자로서, 당사는 초기부터 클린룸 호환, 표준 준수 및 공정 안전성을 갖춘 솔루션을 제공합니다. 이러한 헌신은 모든 구성 요소와 세부 사항에서 분명하게 드러나며, SCHUNK 효과를 창출하고 제조업체에 측정 가능한 이점을 제공합니다.
의료기기, 제약 또는 실험실 자동화 분야를 막론하고 SCHUNK는 민감한 구성 요소가 안정적이고 부드럽게, 그리고 잔류물 없이 완벽하게 처리되도록 보장합니다. 이를 통해 제조업체는 개발 위험을 줄이고 생산량을 늘리며 전체 제품 수명 주기 동안 솔루션을 달성할 수 있습니다.
SCHUNK로 연락하기
SCHUNK 효과 체험 하기:
- 진정으로 적합한 솔루션
이 솔루션들은 방대한 엔지니어링 전문 지식을 바탕으로 개발되었으며, 각 공정에 정밀하게 맞춤화되었습니다.
결과: 생산성과 품질이 눈에 띄게 향상되었습니다. - 더 빨라진 시장 출시 과정
SCHUNK는 업계에 대한 깊이 있는 지식을 바탕으로 모든 규제 요건을 처음부터 충족하는 부품 및 솔루션을 제공합니다. 이를 통해 검증 주기가 단축되고 통합 속도가 빨라지며 제품 출시가 더욱 신속해집니다. - 전체 수명 주기 동안 안전한 프로세스 유지
SCHUNK는 안정적인 서비스와 장기적인 지원을 통해 시스템 가용성을 극대화하고 예측 가능하고 안정적인 프로세스를 보장합니다.
제품의 전체 수명주기 동안 측정 가능한 이점입니다.
저희는 다음과 같은 산업 분야에서 경험을 보유하고 있습니다.
제약
제약 생산에서 품질과 순도는 최우선 사항입니다. 정제, 분말, 크림, 용액과 같은 고체, 반고체 및 액체 제품을 포함한 모든 제조 공정은 투명하고 오류가 없어야 하며 표준을 준수해야 합니다.
LabAutomation
실험실에서는 체계적이고 반복적인 과정이 필수적입니다. 주요 업무: 시약 및 시료 운반 용기를 안전하게 잡고 측정 및 분석 장치로 안정적으로 grip합니다. SCHUNK은 메카트로닉 자동화 부품에 대한 의존도를 점차 높여가고 있습니다.
MedTech
정확하고 신뢰할 수 있는 프로세스는 의료 기술의 핵심입니다. SCHUNK는 의료 제품의 생산 및 조립을 위한 기계 및 시스템을 보완하는 표준을 준수하는 툴홀딩과 워크홀딩, 그리핑 및 자동화 기술을 제공합니다.
제약 공정에서 민감한 제품을 다룰 때는 오염이 전혀 없는 정밀한 처리가 필수적입니다. 아주 작은 오차라도 전체 생산분을 망칠 수 있습니다. SCHUNK는 바이알, 주사기, 수액 백 및 기타 품목들을 안전하게 핸들링할 수 있도록 위생적인 설계를 갖춘 클린룸 인증 그리퍼와 툴 체인저를 제공합니다.
강력한 제약 공정을 위한
- 타협 없는 청결
신중하게 고려된 소재 선택과 위생적인 설계로 오염 위험을 최소화합니다. 당사 제품은 VHP와 같은 강력한 세척제에도 견딜 수 있도록 특별히 설계되었습니다. - 멸균 및 청결
당사는 귀사의 생산 설비를 클린룸에 적합하게 만듭니다. SCHUNK 제품은 ISO 14644 인증 및 GMP Annex 1을 준수하여 무균 공정의 품질을 보장합니다. - 제품 접촉 시 안전성
생산 안전성을 높이고 막대한 비용이 발생하는 가동 중단 방지를 위해, SCHUNK는 FDA 규정을 준수하는 소재와 엄격한 H1 요구사항을 충족하는 윤활제를 사용합니다.
제약 산업용 솔루션
사전 충전형 주사기 그리핑
40구 그리핑 유닛을 사용하여 사전 충전형 주사기를 개별적으로 다루고 배치할 수 있습니다.
주사기 및 바이알 취급
무균실용 및 액체 의약품 충전용 그리퍼 및 툴 체인저
의약품 조제
그리퍼와 툴 체인저는 다양한 용기(예: 주사기, 유리 바이알 또는 수액 백)들을 유연하게 취급하도록 합니다.
위생적인 설계 덕분에 민감한 생산 환경에서도 안정적인 공구 교환이 가능
- 무균 환경에서 신뢰성 있고 안전한 사용 가능
- 수동 개입 없이 유연한 배치 전환
- 모든 요구사항에 맞는 최적의 툴 체인저
무균 툴 체인저에 대한 모든 상세 정보
연구실 자동화
효율적이고 믿을 수 있는 실험실 프로세스
실험실은 증가하는 시료량, 숙련된 인력 부족, 엄격한 문서화 요구 사항에 대처하면서 동시에 완벽하게 재현 가능한 결과를 달성해야 합니다. SCHUNK는 예를 들어 샘플 튜브, 마이크로플레이트 및 바이알을 고정밀이며 입자 손실을 최소화하는 방식으로 처리할 수 있도록 합니다.
실험실에서의 안정적인 성능
- 확장 가능한 자동화
신뢰할 수 있고 재현 가능한 프로세스는 직원 필요성을 줄이면서 처리량을 증가시킵니다. - 검증 가능한 품질
센서로 모니터링되는 공정은 추적성 및 문서화에 대한 높은 요구 사항을 충족합니다. - 실험실의 유연성
모듈형 구성 요소를 통해 새로운 테스트 형식 및 워크플로에 신속하게 적응할 수 있습니다.
자동화 실험실을 위한 솔루션
시료 튜브의 안전한 고정
전동식 소형 부품용 그리퍼는 뚜껑을 조이고 풀 때 튜브를 고정합니다.
페트리 접시와 침전 접시 이동
가열 캐비닛에서 페트리 접시는 180° 회전 그리핑 유닛을 사용하여 정기적으로 뒤집힙니다.
실험실 분석을 위한 자동 시료 공급
소형 부품용 전기 그리퍼는 분석용 시료를 안전하게 다룰 수 있도록 해줍니다. 그리퍼를 변경하지 않고도 좁은 튜브나 전체 트레이를 잡을 수 있습니다.
시료 용기의 안정적인 개폐를 위한 공정 신뢰성을 갖춘 디캐퍼
- 단일 샘플의 안정적인 고정
- 가동 시간 증가, 유지보수 감소
- 공간이 제한적인 곳에 이상적
디캐퍼에 대한 모든 세부 정보
MedTech
의료 기술 분야에서의 안정적인 생산 프로세스
MedTech 부품은 점점 더 작아지고 다양해지며, 오류 허용치가 제로인 매우 정밀하고 검증 가능한 조립 및 제조 공정이 필요합니다. SCHUNK는 민감한 플라스틱 및 금속 부품조차도 적은 마모와 추적성을 바탕으로 신뢰성 있게 핸들링하는, 견고하고 센서 감시형인 그리핑 및 클램핑 솔루션을 공급합니다.
안정적인 의료기기 생산을 위해
- 오류 없는 조립
센서 기반의 안정적 프로세스가
오류를 최소화합니다. - 긴 제품 서비스 수명
지속성을 보장하는 견고한 SCHUNK 부품
신뢰할 수 있는 의료기기 생산입니다. - 시장 출시 기간 단축
검증 가능한 시스템은 개발
및 양산 준비 기간을 단축시켜 줍니다.
의료 생산 및 조립 공정을 위한 솔루션
페디클 나사 취급
페디클 나사는 자동으로 다음 생산 단계로 이송됩니다.
펜형 주사기 조립
개별 부품들은 여러 대의 소형 부품 그리를 사용하여 펜 형 주사기로 정밀하게 조립됩니다.
임플란트 가공
뼈판은 클램핑 포스 블록으로 단단히 고정된 후 정밀 툴홀더를 이용하여 가공됩니다.
치과 산업에서의 미세 절삭
툴홀더를 이용한 초정밀 치과 임플란트 가공.
생명 과학 공정을 더 안전하고 효율적이며 확장 가능하게 설계하고 싶으신가요?
저희 애플리케이션 전문가들이 귀사의 애플리케이션을 분석하여 SCHUNK 기술이 어떻게 차이를 만드는지 보여드리겠습니다. 부담 없이 초기 상담을 원하시면 저희에게 연락해 주세요.