KMRS HSK 40
冷却液管道键
Ident.-Nr. 9799151
KMRS HSK 40, 冷却液管道键
- 面向接口: HSK 40
- 直径: 8 mm
Technische Details
| Für Schnittstelle | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| L1 [mm] | 111.0 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |
Ident.-Nr. 9799151
| Für Schnittstelle | HSK 40 |
|---|---|
| D1 [mm] | 8.0 |
| D2 [mm] | 11.0 |
| L1 [mm] | 111.0 |
| Gewicht [kg] | 0.05 |