arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KA GLN1208-IO-00200-A Ilustração semelhante

KA GLN1208-IO-00200-A

cabo

N.º de identificação 1395458

Atuação do cabo de conexão - compatível com corrente de arrasto e torção, Tamanho da conexão de encaixe: M12, Soquete reto

  • Conexão: M12
  • Número de fios: 8
  • Comprimento do cabo: 2 m
  • Máx. atual: 2 A
연결 센서 면 직선형 소켓
스레드 센서 측면 M12
각도형 커넥터, 센서 측 [°] 0
연결 제어 캐비닛 면 와이어 스트랜드 열기
각도형 제어 캐비닛 측면 [°] 0
와이어 수 8.0
와이어 단면 [mm²] 0.25
와이어당 최대 전류 [A] 2.0
최대 전류 [A] 2.0