arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KV BW08-SG08 3P-0200-PNP 類似のイラスト

KV BW08-SG08 3P-0200-PNP

ケーブル

ID 301497

ケーブルエクステンション, プラグイン接続のサイズ: M8, L 形ソケット

  • 切り換え時間: PNP
  • 接続: M8
  • 芯線数: 3
  • ケーブル長: 2 m
  • 最大電流: 3 A
接続部、センサー側 L 形ソケット
センサー側はねじ山付き M8
L 形コネクター、センサー側 [°] 90
コネクター、制御盤側 ストレートプラグ
ネジ、制御盤側 M8
アングル、制御盤側 [°] 0
ケーブル長 [m] 2.0
芯線数 3.0
芯線断面積 [mm²] 0.25
重量 [kg] 0.06
最大電流/リード線 [A] 3.0
最大電流 [A] 3.0