GSM-Z 45-AS-S-180
ID 303964
대체 제품:
- 죠당 스트로크: 5 mm
- 회전 각도: 180 °
- 폐쇄력: 310 N
- 말단 위치 조정 능력: 180 °
- 토크: 2.7 Nm
기술 세부 정보
| 죠당 스트로크 [mm] | 5.0 |
|---|---|
| 폐쇄력 [N] | 310.0 |
| 최소 탄성력 [N] | 85.0 |
| 토크 [Nm] | 2.7 |
| 회전 각도 [°] | 180 |
| 말단 위치 조정 능력 [°] | 180.0 |
| 선회용 감쇠 | 수력 댐퍼 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 1.1 |
| 그리핑을 위한 에어 사용량 [cm³] | 13.85 |
| 선회를 위한 에어 사용량 [cm³] | 85.0 |
| 중량 [kg] | 1.32 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 그리핑을 위한 최소 가동 압력 [bar] | 4.0 |
| 스위블을 위한 최소 가동 압력 [bar] | 3.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.04 |
| 개방 시간 [s] | 0.05 |
| 중간 크기의 부착 로드와 함께 선회하는 시간** [s] | 0.24 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 45.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 0.08 |
| 설정에 대한 허용 가능한 최대 관성 [kgmm²] | 439.0 |
| IP 보호등급 | 40 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 그리핑을 위한 반복 정확도 [mm] | 0.01 |
| 선회를 위한 반복 정확도 [°] | 0.1 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 2.0 |
| 모멘트 My 최대 [Nm] | 2.8 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 3.0 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 250.0 |
| 충격 흡수 장치 버전 | 예 |
Max. zatížení
Max. zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty platné pro každou základní čelist a mohou se objevovat současně. Kromě momentu tvořenému samotnou uchopovací silou mohou navíc působit další zatížení.
Obecné pokyny k řadě
Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)
Délka prstu
se měří od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru hlavní osy.
Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.
Doby zavření, otevření a otáčení
Časy otevření a zavření jsou doby pohybu výhradně základních čelistí, bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci. Časy otáčení jsou čistým časem pohybu dílů, který se otáčí. Spínací časy ventilů, čas pro naplnění hadice nebo reakční časy PLC k tomu nepatří a musí se brát v úvahu, když se vypočítávají časy cyklů.
Středově upevněné břemeno
představuje typickou zátěž. Je definována jako polovina maximálního možného momentu setrvačné síly, při kterém lze bez omezení, odskakování nebo nárazu otáčet středicím břemenem při vertikální ose otáčení.
Princip fungování
Kombinovaný rotorový a pístový pohon
Materiál základních čelistí
Ocel
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Záruka
24 měsíců
Rozsah dodávky
Středící pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, šrouby pro postranní připevnění, ocelové kuličky pro nastavení úhlu natáčení, příručka instalace a provozu s prohlášení o založení
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
možné s využitím verze s mechanickým udržováním uchopovací síly nebo tlakovým ventilem SDV-P