arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-B-Q-50-1x4 Illustration similaire

EGM-B-Q-50-1x4

ID 306372

Pince magnétique EGM, électrique

  • Type d'aimant: Deux pôles
  • Forme pôle: carré
  • Largeur pôle: 50 mm
  • Nombre de pôles, disposition des pôles: 1 x 4
  • Interface de communication: E/S numériques
  • Alimentation électrique: 400 V AC
  • Courant total max.: 32 A
  • Nombre de pôles: 4
  • Zone de l'aimant: 100 cm²
  • Courant magnétique: 9.5 A
  • Température ambiant maxi.: 50 °C
Peso [kg] 13.0
Numero di poli 4.0
Superficie magnetica [cm²] 100.0
Spessore minimo pezzo [mm] 14.0
Capacità di carico con fascia magnetica orizzontale [kg] 175.0
Capacità di carico con fascia magnetica verticale [kg] 70.0
Numero di attivazioni/minuto [1/min] 8.0
La temperatura come aumenta in caso di 5 attivazioni/minuto [°C] 30.0
La temperatura come aumenta in caso di 15 attivazioni/minuto [°C] 68.0
Classe di protezione IP 52
Consumo di corrente all'attivazione/alla disattivazione [A] 9.5
Lunghezza X [mm] 290.0
Larghezza Y [mm] 95.0
Altezza Z [mm] 61.0
Tipo di unità di controllo ECG 02
Tensione nominale [V AC] 400.0
Corrente max. [A] 32.0
N. Massimo di moduli gestibili con la centralina 7.0

Principio di funzionamento
Magnetizzazione dei magneti permanenti

Materiale del corpo pinza
Acciaio

Materiale delle griffe base
Acciaio

Azionamento
Impulso di corrente elettrica per l'attivazione e la disattivazione del sistema

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta

La fornitura comprende
Set di accessori con boccole di centraggio