arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MMS 22-A-10V-M08 유사 그림

MMS 22-A-10V-M08

아날로그 위치 센서

ID 315825

아날로그 자기 스위치 MMS 22-A, 학습 기능, C 슬롯

  • 케이블 길이: 0.31 m
  • 전기 연결: M8 커넥터, 3핀
  • 최대 출력 전압: 10 V
  • 정격 전압: 24 V
측정 원리 자기
전환점의 수 아날로그
학습 기능
전압 출력
최소 출력 접압 [V] 0.3
최대 출력 전압 [V] 10.0
선형 [%] 15
최종값의 반복 정밀도 R 최대치 < ±3%
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
센서의 LED 디스플레이
반응 시간/유형. 전환 시간 [ms] 50.0
정격 전압 [V] 24.0
최소 작동 전압 [V] 15.0
최대 전압 [V] 30.0
최대 잔결(Ue의 %) <2 % Vss
전압 유형 DC
정격 전류 [mA] 15.0
최소 부하 저항 RL [kΩ] 10.0
단락 방지
극성 반전 방지
하우징 재료 GV-5H(PA), 검은색
케이블 커넥터/케이블 엔드 M8 커넥터, 3핀
케이블 길이 [m] 0.31
케이블 직경 [mm] 2.35
케이블 덮개 재료 PUR
최소 휨 반경(동적) [mm] 24.0
최소 휨 반경(정적) [mm] 12.0
중량 [kg] 0.01
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
보호 클래스 3
드릴링 유제 저항성 *
CE
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).